Publier vos produits
ESD8
Prodex

ESD8

Traduit par Google,

Mousse de polyéthylène à cellules fermées de 8 mm d'épaisseur laminée sur de l'aluminium renforcé à faibles émissions des deux côtés.

Spécification
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA

    El ESD8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ESD8
  • Famille de produitsThermal insulation
  • Groupe de produitsReflective insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20000
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePET
  • Conçu enCosta Rica
  • Fabriqué enCosta Rica
  • Poids net (Kg)7.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation