Publier vos produits
ESW8
Prodex

ESW8

Traduit par Google,

Mousse de polyéthylène à cellules fermées de 8 mm d'épaisseur laminée sur de l'aluminium renforcé et une face blanche résistante aux UV

Spécification
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ESW8
  • Famille de produitsThermal insulation
  • Groupe de produitsReflective insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20000
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePET
  • Conçu enCosta Rica
  • Fabriqué enCosta Rica
  • Poids net (Kg)7.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation