Publier vos produits
Prodex Hybrid - Thermal and acoustic insulation
Prodex

Prodex Hybrid - Thermal and acoustic insulation

Traduit par Google,

Isolation thermique et acoustique sous forme de rouleaux flexibles en fibre de verre, recouverts d'une surface à faible émissivité qui agit comme barrière radiante, pare-vapeur, contrôle de l'humidité et excellente résistance mécanique.

Spécification
  • MINERAL FIBER GLASS HYBRID INSULATION + REFLECTIVE INSULATION FOR LIVELY BUILDING

    .

    Thermal and acoustic insulation in the form of flexible fiberglass rolls, covered with a low emissivity surface that acts as a radiant barrier, vapor barrier, moisture control and excellent mechanical strength.

    Hybrid insulation is designed for use within attics and lightweight building systems.

    The vapor barrier helps control the amount of moisture that passes through the insulation from the inside to the outside.

    It can be applied to interior walls and crawl spaces, reducing heat flow to increase energy savings by reducing the air conditioning load of the air-conditioned zones.

Spécifications techniques
  • Réference unique.prodex-hibrido
  • Famille de produitsThermal insulation
  • Groupe de produitsReflective insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)50.8
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enCosta Rica
  • Fabriqué enCosta Rica
  • Poids net (Kg)7.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation