Publier vos produits
Baseboard Skirting BA400
Profilitec

Baseboard Skirting BA400

Traduit par Google,
Une plinthe métallique innovante conçue pour satisfaire le design minimaliste moderne, où chaque élément joue un rôle fonctionnel tout en s'intégrant discrètement et efficacement au décor intérieur.
Spécification
  • Baseboard in extruded anodized aluminum. The rectangular section contains an internal cavity for adhesive application. Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x3/8"x1-9/16". Finishes: Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Silver Brushed (ASS); Polished Chrome (ASB). Powder Coated Aluminum: Corten (A60); Micaceous Grey (A50); Mat White (AM11). Internal/external joints and endcaps available in every finish.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BA400
  • Famille de produitsSkirting boards and corner protections
  • Groupe de produitsAluminium skirting Minimal design
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 17 00
  • Titre OmniClassProfiles
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES