Publier vos produits
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 sur 5 étoiles3.6(34 Avis)
    Traduit par Google,

    Le P1000T d'Unistrut est le canal d'entretoise de charpente métallique d'origine et a été utilisé dans d'innombrables applications depuis plus de 90 ans. Communément appelé 12 Gauge Standard ou Deep Slotted Channel, il s'agit de la norme mondiale pour les ossatures métalliques. Les dimensions du produit sont 1 5/8" de large x 1 5/8" de haut x 12 ga. épais. Les fentes sont dimensionnées pour une tige filetée ou une fixation de 1/2".

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Unistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsMetal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numéro OmniClass23-17 21 17 13
    • Titre OmniClassComponents