Publier vos produits
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Traduit par Google,
    Plinthe brevetée entièrement intégrée au mur. Un profil de support est installé dans la structure murale et un profil de finition s'emboîte parfaitement sur la base, créant une surface murale affleurante.
    Spécification
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF
    • Famille de produitsSkirting boards and corner protections
    • Groupe de produitsSolutions for plasterboard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)2700
    • Profondeur (mm)13.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Numéro OmniClass23-13 17 00
    • Titre OmniClassProfiles
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES