Publier vos produits
Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant
Archivé

Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant

  • Etched Light Umber Glass.
  • 14-5/8 In. Diameter by 17 In. Height.
  • Uses (3) 60-Watt Candelabra Bulbs (Not Included).
  • From The Brand Name: Progress Lighting.

As Featured on Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 94358720W
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 14.6 x 14.6 x 17 inches
    Item model number: P3587-20W
    Style: Mini Chandeliers or Chandelettes
    Finish: Antique
    Material: Glass
    Power Source: corded-electric
    Voltage: 120 volts
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Measurement System: English/Standard
    Plug Profile: Protruding
    Plug Format: A- US style
    Certification: UL Listed

Spécifications techniques
  • Réference unique.Progress-Lighting-P3587-20W-Joy-Collection-3-Light-Foyer-Pendant
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Nom UNSPSCChandeliers
  • Code UNSPSC39111506
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 17
  • Titre OmniClassChandelier

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (16)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)