Publier vos produits
Dampdry 7.5

Dampdry 7.5

Traduit par Google,
WALL A et WALL B Dampdry est un produit innovant composé de plaques de plâtre et de caoutchouc extrudé haute densité nervuré (800 kg/m³ à 900 kg/m³), fabriqué à partir de pneus recyclés
Spécification
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Dampdry_7_5
  • Famille de produitsDUMPDRY
  • Groupe de produits7.5 WALL A and B
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation