Publier vos produits
F12

F12

Traduit par Google,
La série de projecteurs DLP® de qualité professionnelle F12 propose un choix de technologie DLP® de résolution WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080) ou SXGA+ (1400 x 1050), une large gamme d'options de configuration différentes, notre couleur révolutionnaire RealColor suite de gestion et une gamme de lentilles. La combinaison unique de la haute résolution dans un châssis incroyablement petit, associée à une luminosité et un contraste exceptionnels, apporte un nouveau niveau de compatibilité, de qualité d'image et de flexibilité à l'industrie audiovisuelle. C'est le premier projecteur de ce type à offrir cette combinaison de fonctionnalités. Tout ça dans un petit châssis en magnésium de 3,5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.F12
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsF12
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)104
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)278
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)3.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26