Publier vos produits
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 sur 5 étoiles3.3(35 Avis)
Traduit par Google,
Un multimédia haute définition (HDTV) au design mince, un téléviseur couleur de 60"W à 65"W. Le téléviseur aura un format d'écran large de 16,9 avec une résolution Full HD 1080p et des connexions HDMI. Le téléviseur peut être LED, Plasma ou LCD. La télévision comprendra un support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0512
  • Famille de produitsTelevision
  • Groupe de produitsHDTV
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement