Publier vos produits
F22 Series

F22 Series

Traduit par Google,
Points de montage au plafond 3 pcs M3 x 5 profondeur Alimentation requise 3,0-1,3 A, 100-240 V, 50-60 Hz Conformités CE, FCC Classe A, cCSAus Température de fonctionnement 0 - 40 °C Humidité de fonctionnement 20-80 % HR Conditions de stockage 10-90 % HR Couleur disponible Noir, Blanc Garantie Garantie standard de 3 ans, 500 heures ou 90 jours sur la lampe (selon la première éventualité) Garantie de fonctionnement de 2 ans en option, 24h/24 et 7j/7. Des conditions s'appliquent
Spécifications techniques
  • Réference unique.F22
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsF22 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-08-16
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)94
  • Largeur (mm)278
  • Profondeur (mm)234
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)2.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26