Publier vos produits
F35 panorama

F35 panorama

Traduit par Google,
Principales caractéristiques True High resolution Picture-by-Picture Résolution 2560 x 1080 Format panorama 21:9 Remplace efficacement les configurations de projecteurs mixtes par un seul projecteur Garantie 24h/24 et 7j/7 jusqu'à cinq ans La manière totalement unique de gérer deux entrées et de configurer une image par image haute résolution complète est la force spéciale du panorama F35. Il présente un projecteur unique pour de nombreuses utilisations, y compris par exemple : l'industrie pétrolière et gazière la finance et la banque l'enseignement supérieur la santé
Spécifications techniques
  • Réference unique.F35_panorama
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsF35 panorama
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)223
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)376
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)12.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26