Publier vos produits
F35 AS3D

F35 AS3D

Traduit par Google,
Révolutionner l'imagerie 3D La 3D qui ne me donne pas la nausée. L'aperçu de projectiondesign de ses prochains projecteurs de la série F35 AS3D a souligné le fait que si vous voulez le faire, faites-le correctement. Pas d'entrelacement. Full 1080p ou 1920x1200. L'effet 3D était spectaculaire. – Brad Grimes, ProAV Magazine Comprenant que le fait de manquer le moindre détail peut entraîner des erreurs critiques pour les chirurgiens ou coûter des millions aux sociétés pétrolières et gazières, projectiondesign amène l'imagerie 3D à un tout autre niveau. Le nouveau F35 AS3D est le projecteur 3D DLP® monopuce ayant la plus haute résolution au monde avec une résolution complète de 1920 x 1200 pixels. Pas d'entrelacement ou d'autres technologies de compression d'image. En termes simples, il s'agit du seul projecteur DLP à puce unique qui conserve réellement sa haute résolution en 3D, affichant même les applications les plus difficiles et les plus complexes sur le plan graphique dans une 3D époustouflante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F35AS3D
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsF35 AS3D
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)223
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)376
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)12.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26