Publier vos produits
F82 Series

F82 Series

Traduit par Google,
TechnologieProjecteur DLP® à trois puces avec traitement optique des couleurs APOC et espace colorimétrique optique sélectionnable par l'utilisateur (sRGB, REC709 ou DCI en option). Filtres de couleur individuels pour les canaux R, G et B pour une précision des couleurs optimale et une adaptabilité de l'application. Puce ConceptThree, système de décalage d'objectif motorisé avec filtres de traitement des couleurs optiques réglables par l'utilisateur. ) WUXGA (1920 x 1200) LuminositéJusqu'à 10 000 lumensContrasteJusqu'à 15 000 : 1Rapport d'aspect 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Couleurs affichables RVB 30 bitsLatence de traitement des images~22 ms avec entrées graphiques
Spécifications techniques
  • Réference unique.F82
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsF82
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)505
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26