Publier vos produits
FL32 Series

FL32 Series

Traduit par Google,
La série FL32 utilise la technologie ReaLED à semi-conducteurs de projectiondesign pour des performances sans compromis et une durée de vie inégalée de 100 000 heures sans même penser à changer les lampes. Cela équivaut à un coût total de possession totalement prévisible et incroyablement bas. Conçu pour les applications critiques telles que la surveillance de contrôle de processus 24h/24 et 7j/7, la visualisation et la simulation, c'est une révolution pour l'utilisateur de projecteur haute performance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FL32
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsFL32
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)223
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)376
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26