Publier vos produits
FR12 With RLS

FR12 With RLS

Traduit par Google,
La série FR12 révolutionne tout ce que vous savez sur l'installation d'un projecteur. La technologie Remote Light Source retire l'ampoule du projecteur de la tête de projection, jusqu'à 30 m (100 pieds) de distance, et élimine toutes les préoccupations traditionnelles telles que la gestion du bruit et de la chaleur, l'orientation de l'installation, le remplacement de la lampe et la planification de la maintenance. C'est une toute nouvelle façon de penser l'intégration AV.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR12
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsFR12
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)104
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)278
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26