Publier vos produits
FS33 IR series

FS33 IR series

Traduit par Google,
Le projecteur IR FS33 de projectiondesign est le projecteur de simulation de vision nocturne le plus réaliste au monde. Le caractère unique de la LED IR R FS33 pour la stimulation NVG LED à semi-conducteurs de 2e génération Luminosité de 1200 lumens Résolution native de 1920 x 1200 ou 1080p Longueur d'onde IR de 810 nm (735 nm en option) RVB visible réglable de 0 à 100 % Affichage à spectre complet (RVB + IR) Réglable Traitement de réduction des bavures SRP™ Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie Conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 Conçu pour les systèmes multicanaux Capacités uniques de correspondance des couleurs avec RealColor™ Flexibilité d'installation illimitée Large gamme d'objectifs de projection Ultra HQ
Spécifications techniques
  • Réference unique.FS33IR
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsFS33 IR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)223
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)376
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)12.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26