Le revêtement de sol peut être en bois ou en panneaux de particules soutenus par des solives en bois ou un système de solives en acier. Les lames Promat peuvent être directement fixées sur ces lambourdes ou fixées sur un système de grilles métalliques suspendues apparentes ou non.
Ce type de plafond doit normalement être testé ou évalué conformément à la norme BS 476 : partie 21 : 1987 et/ou AS 1530 : partie 4 : 2005 et doit satisfaire aux trois critères de défaillance de la capacité portante (adéquation structurelle), de l'intégrité et de l'isolation. .
Avantages
• Jusqu'à 2 heures FRL
• Méthodes d'installation faciles d'où augmentation de la productivité
• Moins de matériel nécessaire pour atteindre les niveaux de résistance au feu
• Moins de coût d'installation global
•Poids léger
• Cadre moins complexe
• Performances acoustiques