Publier vos produits
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    Traduit par Google,
    Les armoires pour extincteurs de la série Academy sont populaires, durables et fabriquées en aluminium. Combinez l'un de nos 10 styles de porte et 7 sélections de garnitures pour le look dont vous avez besoin. JL a la seule garniture roulée en aluminium qui est formée pour un coin lisse et attrayant dans les modèles 1027 et 1827.
    Extincteur vendu séparément.
    Spécification
    • Door and Trim Construction: No. 180 clear anodized aluminum. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. Rolled edge models are constructed of mechanically-joined extrusions, except for models 1827 and 1027 which are die formed.
      Trim Style and Depth: 
      Trimless
      Recessed - 3/8" flat trim
      Semi-Recessed - 1 1/4"
      1 1/2" Square Edge
      2-1/2" Formed Rolled Edge
      3", 4" and 4-1/2" Rolled Edge constructed of aluminum extrusion (4" has recessed pull).
      Surface-mount has a square edge. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FEC-Academy
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION