Publier vos produits
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-30
    Promat

    Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS F1-30

    Cloison vitrée résistante au feu EI30 avec jonction verticale bord à bord entre vitrages et châssis périphérique acier  ou en acier

    Spécification
    • Hauteur maximale hors tout : 4 020 mm Longueur illimitée Dimensions maximales des vitrages (l . x H .) : 1 500 x 4 000 mm Dimensions minimales des vitrages (l . x H .) : 400 x «0» mm Hauteur maximale du clair de vitrage : 3 910 mm Affaiblissement acoustique du vitrage seul (8/15/8) : Rw (C; Ctrl) : 43 (-1; -2) dB Résistance aux chocs (NF 08-302, 900 joules) : vitrage 10/15/10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • Famille de produitsGlass wall
    • Groupe de produitsCloisons vitrées et porte vitrées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique