Publier vos produits
PROMATECT®-XS Protection au Feu des Poteaux Acier  - Promat France
PROMATECT®-XS Protection au Feu des Poteaux Acier  - Promat France
PROMATECT®-XS Protection au Feu des Poteaux Acier  - Promat France
PROMATECT®-XS Protection au Feu des Poteaux Acier  - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Protection au Feu des Poteaux Acier - Promat France

    • PROMATECT®-XS est une plaque à base de sulfate de calcium dihydraté, renforcée de fibres de verre et résistante au feu.
    • Elle est utilisée pour la protection au feu de poteaux en acier.
    • A1 et incombustible
    • ETE 18/0645


    Spécification
    • Haute résistance au feu, jusqu'à R 240 en protection de poteaux acier.

      Utilisable en extérieur abrité (Y) :

      • Résistante à l'humidité
      • Résistante au gél/dégel

      Forte résistance mécanique.Simplicité de mise en œuvre :

      • Sans ossature métallique
      • Découpe facile avec un cutter, une scie manuelle ou circulaire
      • Fixation des plaques entre-elles par agrafage

      Gain d'espace grâce à une protection au feu au contact de la structure acier.

      Haute durabilité 25 ans minimum.

      Classé A+ pour les émissions de COV dans l'air intérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lining-systems-promatect-xs
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromat France
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-09-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC000210
    • Nom ETIMFire partitioning
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Description de l'Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Titre OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique