Publier vos produits
PROAMTECT-AD - conduit de ventilation - Promat Suisse
PROAMTECT-AD - conduit de ventilation - Promat Suisse
PROAMTECT-AD - conduit de ventilation - Promat Suisse
    Promat

    PROAMTECT-AD - conduit de ventilation - Promat Suisse

    PROMATECT-AD Conduit de ventilation autonome

    Tous les conduits de ventilation verticaux et horizontaux réalisés avec nos panneaux de silicate de calcium incombustibles PROMATECT®-AD offrent une optimisation de l'installation, de l'espace et de la résistance au feu.

    Spécification
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Preuve AEAI n° 26659

      Caractéristiques
      • pénétration peu encombrante sans collerette
      • pas de raidisseur jusqu'à 1.25 x 1.00 m
      • dimensions spéciales jusqu'à 2.30 x 0.85 m
      • grandes pressions de service +500 Pa / - 1500 Pa
      • grande ouverture de révision prête à être installée
      • reconnue par l'AEAI

      Matériau Promat
      • Plaque coupe-feu PROMATECT®-AD
      • Plaque coupe-feu PROMATECT®-H
      • Adhésif K84 - Promat®

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-ad
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromat Switzerland
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)1800
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits