Publier vos produits
PROMATECT-L500 - conduit de ventilation - Promat Suisse
PROMATECT-L500 - conduit de ventilation - Promat Suisse
PROMATECT-L500 - conduit de ventilation - Promat Suisse
    Promat

    PROMATECT-L500 - conduit de ventilation - Promat Suisse

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

    PROMATECT-L500 independent ventilation duct

    Tous les conduits de ventilation verticaux et horizontaux réalisés avec nos panneaux de silicate de calcium incombustibles PROMATECT®-L500 offrent une optimisation de l'installation, de l'espace et de la résistance au feu.

    Spécification
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220705
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Preuves
      EI30 AEAI n° 30049
      EI60 AEAI n° 30050
      EI90 AEAI n° 30133

      Caractéristiques
      - plaque coupe-feu mince et peu encombrant
      - pas de raidisseur jusqu'à 1.25 x 1.00 m
      - dimensions personnalisées 2.30 x 0.85 m
      - grande ouverture de révision prête à être installée
      - modèles un, deux et trois côtés sur demande possibles
      - ventilation reconnue par l'AEAI

      Matériau Promat
      - Plaque coupe-feu PROMATECT®-L500
      - colle Promat® K84

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-l500
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromat Switzerland
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)2300
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits