Publier vos produits
PROMATECT-L500 - conduit de désenfumage - Promat Suisse
PROMATECT-L500 - conduit de désenfumage - Promat Suisse
PROMATECT-L500 - conduit de désenfumage - Promat Suisse
    Promat

    PROMATECT-L500 - conduit de désenfumage - Promat Suisse

    PROMATECT-L500 Conduit de désenfumage

    Tous les conduits de désenfumage verticaux et horizontaux réalisés avec nos panneaux de silicate de calcium incombustibles PROMATECT®-L500 offrent une optimisation de l'installation, de l'espace et de la résistance au feu.

    Spécification
    • Standard <2.30 x 0.85 m  v1_230524
      EI30  AEAI n° 30491
      EI60  AEAI n° 30492
      EI90  AEAI n° 30494
      EI120 AEAI n° 30495

      Caractéristiques
      • pénétration peu encombrante
      • grandes résistances aux pressions de services
      • grandes dimensions
      • grande ouverture de révision déjà prêt à l’installation
      • certifié par l'AEAI

      Matériau Promat
      • Plaque coupe-feu PROMATECT®-L500
      • colle Promat® K84

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-l500-smoke-extraction
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromat Switzerland
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)2300
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits