Publier vos produits
PROMATECT-LS - conduit de ventilation - Promat Suisse
PROMATECT-LS - conduit de ventilation - Promat Suisse
PROMATECT-LS - conduit de ventilation - Promat Suisse
    Promat

    PROMATECT-LS - conduit de ventilation - Promat Suisse

    PROMATECT-LS Conduit de ventilation autonome

    Tous les conduits de ventilation verticaux et horizontaux réalisés avec nos panneaux de silicate de calcium incombustibles PROMATECT®-LS offrent une optimisation de l'installation, de l'espace et de la résistance au feu.

    Spécification
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <2.43 x 1.00 m  v1_230301

      Preuves
      EI60 AEAI n° 26680
      EI90 AEAI n° 26905

      Caractéristiques

      • pas de raidisseur jusqu'à 1.25 x 1.00 m
      • dimensions spéciales jusqu'à 2.43 x 1.00 m
      • grandes pressions de service +2000 Pa / - 2300 Pa
      • grande ouverture de révision prête à être installée
      • modèles un, deux et trois côtés sur demande possibles
      • Ventilation reconnue par l'AEAI

      Matériau Promat
      - Plaque coupe-feu PROMATECT®-AD
      - colle Promat® K84

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-ls
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromat Switzerland
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)2430
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits