Publier vos produits
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE

    Traduit par Google,

    Habillage pour conduits de ventilation en polypropylène, L 90

    Les conduits de ventilation en plastique, qui sont souvent utilisés pour éliminer les fluides agressifs, tels que les conduits d'évacuation d'air des laboratoires, nécessitent une protection spéciale. Sinon, si l'isolation est insuffisante, il y a un risque que le conduit en plastique s'enflamme en cas d'incendie et propage le feu et la fumée. Le revêtement pour câbles en polypropylène (PPs) décrit ici a satisfait à ces exigences particulières lors des essais au feu et peut donc être utilisé comme une construction éprouvée avec une exposition au feu à la fois de l'intérieur et de l'extérieur.


    Spécification
    • Version v3

      • geprüfte und nachgewiesene Lösung für Kunststofflüftungsleitungen (PPs)
      • Druckbereich von -500 Pa bis 0 Pa
      • großer nachgewiesener Dickenbereich der Kunststofflüftungsleitung (4 mm bis 15 mm)
      • Querschnittsabmessungen (Kunststoffkanal) bis 1250 mm × 1250 mm



    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-ls-kunststoffbekleidung-4741-promat-de
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsETEX DE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits