Publier vos produits
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les conduits en tôle d'acier peuvent être transformés en conduits de ventilation résistants au feu avec un revêtement ultérieur en PROMATECT ® -LS. Le vêtement peut également être réalisé sur deux ou trois côtés si le canal z. B. passe directement sous le plafond ou dans un coin du mur et du plafond. La faible épaisseur de paroi permet une conception peu encombrante et un montage facile. La pression de service en cas d'incendie peut atteindre ±500 Pa.

    Spécification
    • Update: Dynamo - Script für Revit 2023 hinzugefügt


      Version v11_221014

      Teileliste hinzugefügt

      Version v10_220930

      Merkmale:

      • Wandungsdicke nur 35 mm
      • große freie Querschnitte möglich
      • ein-, zwei- und dreiseitige Ausführungen möglich



    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-ls-stahlblech-luftungsleitungsbekleidung-478
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsETEX DE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits