Publier vos produits
Ventilation and Smoke Extraction Ducts
Ventilation and Smoke Extraction Ducts
    Promat

    Ventilation and Smoke Extraction Ducts

    Traduit par Google,

    La complexité relative de tout système de conduits traversant différents compartiments coupe-feu et la pertinence de la fonction du système dans les conditions ambiantes et d'incendie peuvent rendre difficile la sélection d'un système de conduits approprié.

    Pour déterminer la résistance au feu des conduits (sans l'aide de clapets coupe-feu) traversant ou entre des compartiments, le système doit normalement être testé ou évalué conformément à la norme BS 476 : Partie 24 : 1987 ou à une législation locale équivalente.

    Les facteurs à prendre en compte lors de la détermination des spécifications appropriées pour garantir que les conduits fourniront la performance au feu requise comprennent :

    • Exposition au feu requise
    • Performance au feu requise
    • Structure de support
    • Support de suspension
    • Conduits en acier
    • Pénétrations à travers les murs et les sols
    • Fonctions des conduits
    • Performances acoustiques
    • Isolation thermique
    • Tolérance à l'eau
    • Force et apparence
    • Exigences d'accès (trappes) pour l'inspection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventilation-and-smoke-extraction-ducts
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromatect -L500 (Baltic countries)
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-03-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique