Publier vos produits
Protan adhered warm roof system on timber substrate
Protan adhered warm roof system on timber substrate
Protan adhered warm roof system on timber substrate
    PROTAN

    Protan adhered warm roof system on timber substrate

    Traduit par Google,

    SYSTÈME DE TOITURE CHAUDE ADHÉRENTE PROTAN SUR SUBSTRAT EN BOIS

    Le système adhésif Protan peut être utilisé sur les structures de toit chaudes et froides, les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Dans certains pays, l'adhérence est une méthode de toiture courante, mais cette solution ne peut pas être installée par temps froid ou humide.

    Ce type de solution peut convenir sur des bâtiments à forte humidité, comme les piscines, et sur des toitures avec, par exemple, un tablier en laine de bois, où la fixation mécanique est difficile.

    Pour les systèmes de toiture entièrement collés, Protan a développé la membrane Protan EX-A avec un molleton de polyester au verso.

    STRUCTURE DE CONSTRUCTION :

    • MEMBRANE PROTAN EX-A
    • ADHÉSIF MEMBRANAIRE
    • ISOLATION
    • ADHÉSIF D'ISOLATION OU FIXATIONS D'ISOLATION
    • COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR
    • SUBSTRAT EN BOIS

    MEMBRANE PROTAN EX-A :

    La membrane Protan EX-A est une membrane en PVC renforcé de polyester qui a un molleton de polyester laminé au verso. La membrane doit être installée dans un système de toit collé exposé dans lequel elle est liée à un isolant en polyisocyanurate (PIR) ou en laine minérale appropriée. Veuillez contacter Protan pour les types d'isolation approuvés.

    ADHÉSIF À MEMBRANE :

    • Adhésif PU durcissant à l'humidité Protan ProBond ou adhésif PU durcissant à l'humidité approuvé.

    MÉTHODE D'INSTALLATION DU SYSTÈME :

    • Système de toiture adhérente Protan - Il est nécessaire que la membrane de toiture soit entièrement collée (c'est-à-dire recouverte à 100 % d'adhésif). Toute isolation doit être fixée séparément à la structure du toit pour résister aux forces du vent. Ceci peut être réalisé en collant l'isolant à une surface portante ou en le fixant mécaniquement à la structure. Il est essentiel qu'il y ait un bon « ancrage » entre toutes les couches de la structure du toit.

    Veuillez contacter Protan pour plus de conseils.

    ISOLATION:

    Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes Protan et peuvent être des isolants plats ou des isolants inclinés. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales.

    • Laine minérale (MW) - peut être de type verre ou pierre - face en tissu de verre
    • Polyisocyanurate (PIR) - face tissu de verre

    ADHÉSIF ISOLANT :

    • Adhésif Protan Insulation ou adhésif approuvé par le fabricant de l'isolant

    COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR :

    • Polyéthylène - utiliser uniquement lors de la fixation mécanique de l'isolant
    • Bitume

    SUBSTRAT EN BOIS :

    • OSB fabriqué selon la norme EN 300 grade OSB/3 ou tel que requis par les réglementations locales. Épaisseur minimale de 18 mm ou tel qu'approuvé par le fabricant de fixations.
    • Contreplaqué fabriqué selon la norme EN 1995-1-1 Eurocode 5. Épaisseur minimale de 18 mm ou tel qu'approuvé par le fabricant de fixations.
    • Bardage en bois. Épaisseur minimale de 23 mm ou tel qu'approuvé par le fabricant de fixations.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan EX-A specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.5 mm + polyester fleece
      • 1.8 mm + polyester fleece

      Membrane standard widths: 

      • 2.0 m

      Membrane standard roll lengths: 

      • 20 m for thickness 1.5 mm 
      • 15 m for thickness 1.8 mm

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F 91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan EX-A exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.adhered_timber_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie