Publier vos produits
Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate
Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate
Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate
    PROTAN

    Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate

    Traduit par Google,

    SYSTÈME D'ATTÉNUATION D'EAU PROTAN BLUEPROOF SUR SUPPORT EN BÉTON

    Protan BlueProof est un nouveau système d'atténuation de l'eau approuvé par SINTEF (TG 20541) pour les toits neufs et existants (également connu sous le nom de toit bleu ). Protan BlueProof élargit la fonction du toit et aide à prévenir les inondations et les dégâts des eaux.

    Avec ce système, l'eau est progressivement évacuée et admise dans le réseau d'égout pluvial, évitant ainsi une surcharge entraînant des inondations. Le système résout non seulement les problèmes actuels d'inondations causées par les tempêtes, mais également ceux de l'avenir. Protan peut calculer les volumes d'eau prévus pour les toits à des endroits spécifiques lors d'événements orageux. Les charges d'eau peuvent alors être prises en compte à un stade précoce de la construction du bâtiment, garantissant que la structure du toit peut retenir l'eau calculée.
    Ceci est souvent moins cher que d'utiliser d'autres méthodes d'atténuation de l'eau.

    Protan BlueProof combine un système d'étanchéité fiable et un système d'atténuation de l'eau en un. Sécurisant ainsi le contenu d'un bâtiment tout en réduisant les effets des inondations sur le milieu environnant.

    Les calculs d'atténuation de l'eau sont effectués par Protan et sont basés sur l'emplacement du projet, les exigences des autorités locales et la conception du toit. Les pentes de toit peuvent être réduites à 1:100 pour fournir une atténuation optimale de l'eau ainsi qu'un profil de toit plus bas.

    Assurance qualité de l'installation
    Un système de toiture Protan BlueProof doit toujours être calculé et planifié en détail par Protan AS. Le système de toiture doit être installé par des couvreurs spécialement agréés par Protan AS. Leurs couvreurs doivent avoir réussi "l'école de toiture" (un certificat contenant l'éducation de base pertinente dans le manuel de toiture de Protan) et avoir suivi la formation de toiture Protan BlueProof.

    Toutes les toitures doivent faire l'objet d'une inspection visuelle effectuée par une personne spécialement mandatée par Protan. Lors de l'inspection, l'accent doit être mis sur une bonne fusion le long de tous les joints de soudure sur la zone du toit ainsi qu'autour des détails et des extrémités.

    Après avoir terminé l'installation du toit, un test d'inondation / de pression de la surface du toit doit être effectué, alternativement, une vérification à l'aide d'un test d'étanchéité électronique.

    Entretien
    Pour Protan BlueProof, une inspection annuelle est requise pour être en face d'éventuels dommages. Tous les toits Protan BlueProof nécessitent un contrat d'entretien avec le propriétaire du bâtiment. Cela garantira une inspection et un entretien qualifiés du toit et de ses composants jusqu'à deux fois par an pendant la durée de vie du toit.

    STRUCTURE DE CONSTRUCTION :

    • MEMBRANE PROTAN BP
    • FIXATIONS APPROUVÉES PAR PROTAN
    • ISOLATION
    • COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR
    • SUPPORT EN BÉTON

    MEMBRANE PROTAN BP :

    • Protan BP est d'environ. Membrane de toiture de 1,8 mm d'épaisseur en PVC souple avec un noyau de renfort en polyester extra résistant, qui est utilisé dans le système de toiture Protan BlueProof.
    • Protan BP peut être utilisé comme couverture sur différents types de substrats, mais nécessite une barrière de migration du verre séparée de qualité 120 g/m 2 sur des substrats en polystyrène.
    • Protan BP contient des stabilisants supplémentaires pour rendre la membrane résistante aux hautes et basses températures, aux rayons ultraviolets et à la contamination atmosphérique et pour améliorer la sécurité en cas d'incendie.
    • Le soudage des joints est effectué à l'aide d'air chaud. Les membranes de toiture ont une surface gaufrée qui offre une texture antidérapante.

    MÉTHODE D'INSTALLATION DU SYSTÈME :

    • Système de chevauchement standard Protan - La membrane est fixée au substrat le long des bords longitudinaux de la feuille et recouverte par le rouleau adjacent. Les deux rouleaux sont soudés ensemble à l'aide d'air chaud.
    • Le système de plaques préfabriquées Protan est la solution la meilleure et la plus rapide dans les zones exposées au vent, il est donc idéal lorsque le toit doit être couvert rapidement. La membrane est fournie en largeurs de 2 ou 4 mètres avec des bandes à haute résistance soudées longitudinalement sur la face inférieure pour une fixation mécanique.
    • Le système Protan Secret Fix utilise une membrane de 2 mètres de large avec des bandes extra-fortes soudées transversalement à la face inférieure pour une fixation mécanique.

    Veuillez contacter Protan pour plus de conseils.

    FIXATIONS :

    • Approuvé Protan - doit être calculé selon la norme EN 1991-1-4 aux côtés des annexes nationales et des réglementations locales.

    ISOLATION:

    Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes Protan et peuvent être des isolants plats ou des isolants inclinés. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales.

    • Laine minérale (MW) – peut être de type verre ou pierre
    • Polyisocyanurate (PIR) - feuille d'aluminium
    • Combinaison EPS-MW

    COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR :

    • Polyéthylène
    • Bitume

    SUPPORT EN BÉTON :

    • Béton structurel sous forme d'éléments préfabriqués ou renforcé coulé sur place.


    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan BP specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • ca.1.8 mm (2,1 kg/m2)

      Membrane standard widths: 

      • 1.0 m
      • 2.0 m

      Membrane standard roll lengths: 

      • Made to measure

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan BP exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.blueproof_concrete_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie