SYSTÈME D'ATTÉNUATION DES EAUX VERTES PROTAN BLUEPROOF SUR SUPPORT EN BÉTON
Protan BlueProof est un nouveau système d'atténuation de l'eau approuvé par SINTEF (TG 20541) pour les toits neufs et existants (également connu sous le nom de toit bleu ). Protan BlueProof Green élargit la fonction du toit et aide à prévenir les inondations et les dégâts des eaux.
Avec ce système, l'eau est progressivement évacuée et admise dans le réseau d'égout pluvial, évitant ainsi une surcharge entraînant des inondations. Le système résout non seulement les problèmes actuels d'inondations causées par les tempêtes, mais également ceux de l'avenir. Protan peut calculer les volumes d'eau prévus pour les toits à des endroits spécifiques lors d'événements orageux. Les charges d'eau peuvent alors être prises en compte à un stade précoce de la construction du bâtiment, garantissant que la structure du toit peut retenir l'eau calculée.
Ceci est souvent moins cher que d'utiliser d'autres méthodes d'atténuation de l'eau.
Protan BlueProof combine un système d'étanchéité fiable et un système d'atténuation de l'eau en un. Sécurisant ainsi le contenu d'un bâtiment tout en réduisant les effets des inondations sur le milieu environnant.
Les calculs d'atténuation de l'eau sont effectués par Protan et sont basés sur l'emplacement du projet, les exigences des autorités locales et la conception du toit. Les pentes de toit peuvent être réduites à 1:100 pour fournir une atténuation optimale de l'eau ainsi qu'un profil de toit plus bas.
Le système Protan BlueProof Green pousse le concept un peu plus loin en permettant d'utiliser davantage le toit, qu'il s'agisse d'un toit vert extensif ou d'un toit-terrasse à usage récréatif. Un vide sous la couche de protection permet à un réservoir d'eau de se constituer en cas d'orage.
Assurance qualité de l'installation
Un système de toiture Protan BlueProof doit toujours être calculé et planifié en détail par Protan AS. Le système de toiture doit être installé par des couvreurs spécialement agréés par Protan AS. Leurs couvreurs doivent avoir réussi "l'école de toiture" (un certificat contenant l'éducation de base pertinente dans le manuel de toiture de Protan) et avoir suivi la formation de toiture Protan BlueProof.
Toutes les toitures doivent faire l'objet d'une inspection visuelle effectuée par une personne spécialement mandatée par Protan. Lors de l'inspection, l'accent doit être mis sur une bonne fusion le long de tous les joints de soudure sur la zone du toit ainsi qu'autour des détails et des extrémités.
Après avoir terminé l'installation du toit, un test d'inondation / de pression de la surface du toit doit être effectué, alternativement, une vérification à l'aide d'un test d'étanchéité électronique.
Entretien
Pour Protan BlueProof, une inspection annuelle est requise pour être en face d'éventuels dommages. Tous les toits Protan BlueProof nécessitent un contrat d'entretien avec le propriétaire du bâtiment. Cela garantira une inspection et un entretien qualifiés du toit et de ses composants jusqu'à deux fois par an pendant la durée de vie du toit.
STRUCTURE DE CONSTRUCTION :
MEMBRANE PROTAN BP :
MÉTHODE D'INSTALLATION DU SYSTÈME :
Veuillez contacter Protan pour plus de conseils.
FIXATIONS :
ISOLATION:
Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes Protan et peuvent être des isolants plats ou des isolants inclinés. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales.
COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR :
SUPPORT EN BÉTON :
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Åland | Turquie |
Albanie | |
Allemagne | |
Andorre | |
Autriche | |
Belgique | |
Biélorussie | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Gibraltar | |
Grèce | |
Guernesey | |
Hongrie | |
Île de Man | |
Îles Féroé | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Jersey | |
Lettonie | |
Liechtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine du Nord | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |