Publier vos produits
Protan BlueProof Roofing Membrane
Protan BlueProof Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof Roofing Membrane

    Traduit par Google,

    Protan BlueProof est une membrane de toiture thermoplastique de haute qualité avec une forte armature en polyester. Protan BP est utilisé comme membrane de toiture dans le système de rétention d'eau Protan. Protan BP est soudé à l'air chaud afin que les coutures deviennent homogènes et puissent résister à une pression d'eau élevée.

    Spécification
    • Protan BlueProof specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP is UV-stabilized. The product is fire resistant and has fire classification on most relevant substrates. Documentation is available on request.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blueproof_membrane_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie