Publier vos produits
Protan Turf Roof Membrane
Protan Turf Roof Membrane
    PROTAN

    Protan Turf Roof Membrane

    Traduit par Google,

    La membrane de toiture Protan Turf est une membrane d'étanchéité thermoplastique renforcée de polyester de haute qualité avec un support en molleton de polyester, une résistance élevée à la traction et à la déchirure. La membrane de toit Protan Turf est résistante aux racines et conçue pour être recouverte de gazon.

    Spécification
    • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
      • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 10 m

        Weight

        • 2030 g/m²

        Colours (nearest RAL code)

        • Dark grey F94 - RAL 7012

        Materials

        Protan Turf Roof Membrane contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistans and flame retardant

        • PVC 38-40 %
        • Plasticizer 30-32 %
        • Polyester textile 8-10 %
        • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 %

        Reference service life, product

        Typical 40 years.

        Fire Classification 

        Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.turf-roof_membrane_eu
      • Famille de produitsRoofing
      • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-11-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1.6
      • Largeur (mm)1000
      • Profondeur (mm)20000
      En rapport
      • Matériel principalPVC
      • Conçu enNorvège
      • Fabriqué enNorvège
      • Poids net (Kg)40.6
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
      • Classification IFCToit
      • Nom UNSPSCRoofing membranes
      • Code UNSPSC30151505
      • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
      • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
      • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
      • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
      • Code CSI UniFormat IIB3010
      • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie