Publier vos produits
ENTRAîNEMENT SIMPLE
ENTRAîNEMENT SIMPLE
    Protek

    ENTRAîNEMENT SIMPLE

    Châssis pour deux panneaux porte parallèles. ENTRAÎNEMENT SIMPLE – deux panneaux portes qui se superposent et coulissent parallèles l’un sur l’autre en ouverture et en fermeture, en rentrant dans le même châssis : grâce à la typlogie entraînement, il est possible d’obtenir ainsi une vaste lumière de passage, en installant un seul châssis avec des dimensions réduites.

    Le châssis ENTRAÎNEMENT SIMPLE pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes :
    De 600(300x2) à 2400(1200x2) mm de largeur
    de 500 à 2700 mm de hauteur

    • Système breveté
    • 15 ans de garantie sur les composants et sur le kit chariot ;
    • Standard pocket frame payload 120 kg;
    • Système spécial de montage tout à emboitement 1 minute set-up.
    Spécification
    • PROTEK SINGLE DRIVING FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE DRIVING, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a structure of 114/138/164 mm for internal dividing wall formed of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside two sliding sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      PROTEK SINGLE DRIVING FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE DRIVING, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall wall thickness finished (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside two sliding sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................



    Spécifications techniques
    • Réference unique.single-driving
    • Famille de produitsSliding door systems
    • Groupe de produitsSingle driving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (13)