Publier vos produits
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

Traduit par Google,
Le profil de connexion en U PROTEKTOR sert à monter et à connecter des profils de montants au sol ainsi qu'à encadrer des profils de poutre en C. Chevillage aux centres réguliers de 50,0 cm au sol. Il est également possible de monter les profilés C-beam sur un mur existant. L'épaisseur de matériau de 1,5 ou 2,0 mm du profil de connexion en U est choisie en fonction des charges de support de la poutre. Pour d'autres questions concernant les constructions à ossature en acier, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers techniques de PROTEKTOR.
Spécification
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Spécifications techniques
  • Réference unique.4410_beams
  • Famille de produitsconnecting profile
  • Groupe de produitsSteel Framing System (SFS)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCSteel beams
  • Code UNSPSC30101704
  • Code Uniclass 2015Ss_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Structural beams
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numéro OmniClass23-13 00 00
  • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions