Publier vos produits
PortStylo Glass Door - Mod.: 1VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 1VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 1VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 1VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 1VC - Puertas Perciber

    PortStylo Glass Door - Mod.: 1VC - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    En matière de décoration intérieure, rien ne vaut la lumière. Non seulement elle remplit sa fonction première et intrinsèque – délimiter les espaces de vie – mais elle assure également une diffusion efficace de la lumière dans toute la maison grâce à ses panneaux de verre intégrés, éclairant ainsi des zones qui resteraient autrement inaccessibles à la lumière naturelle.

    Spécification
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / Fire Door / HPL Door / Finger-Safe Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      • 23 dB sound attenuation without additional accessories.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1VC-portstylo
    • Famille de produitsGlass Doors
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors