Publier vos produits
Double Sliding Door EI120
Double Sliding Door EI120
Double Sliding Door EI120

    Double Sliding Door EI120

    Traduit par Google,

    Portes coupe-feu à double vantail coulissant télescopique EI120 . Les portes coulissantes PUERTAS GISMERO fonctionnent comme des CLOISONS MOBILES qui permettent de séparer les espaces en fonction des exigences de fonctionnalité ou d'incendie. En raison de la singularité des espaces auxquels elles appartiennent, les portes peuvent être adaptées à des cavités de très grande taille, principalement dans de grandes surfaces telles que les centres commerciaux et les théâtres, offrant plusieurs solutions de fixation dans les murs, les dalles et les cloisons.
    De plus, la porte coulissante peut être connectée à des centrales d'incendie et/ou de contrôle d'accès pour vérifier la fermeture et l'ouverture automatiques de la porte. Une porte battante peut également être intégrée dans les panneaux de porte coulissante.
    Comme pour les autres produits PUERTAS GISMERO, la polyvalence est totale dans les systèmes de fermeture et de finition

    Spécification
    • • Steel plate thickness of 1,2 mm - 1,5 mm frame profiles thickness.
      • Door panel made of galvanized steel plate and internally of rock wool (145 Kg/m²)and a number of gypsum boards depending on the fire resistance required in each case, with a total thickness of 100 mm.
      • Riveted nuts for the proper adjustment/tightening of hinges and hardware.
      • Automatic and semiautomatic opening-closing systems.

      Physical Properties:
      Fire Resistance; Weight; Noise Reduction
      EI₂-120-C5; 60 kg/m² ; Up to 40 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sld2_ei120
    • Famille de produitsSliding
    • Groupe de produits2 Telescopic Leaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Fire Escapes
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors