Publier vos produits
Radiateur sèche-serviettes BANGA
Radiateur sèche-serviettes BANGA
    Finimetal

    Radiateur sèche-serviettes BANGA

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Banga, le sèche-serviettes premier prix au design sobre et fonctionnel.
    Spécification
    • Radiateur sèche-serviettes en acier.

      Fonctionne sur le circuit du chauffage central.

      Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester. 
      Couleur: standard Blanc Sanitaire Ral 9016.
      Fixations: 3 fixations indépendantes du radiateur. 
      Raccordement: 2 orifices en bout Ø 15/21 à chaque extrémité et purgeur d’air à jet orientable.
      Pression de service maximum : 10 bar.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.banga
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsTowel warmers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems