Publier vos produits
Radiateur REGGANE 3010 COMPACT
Radiateur REGGANE 3010 COMPACT
    Finimetal

    Radiateur REGGANE 3010 COMPACT

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    L'emblématique radiateur panneaux acier Reggane 3000 Compact évolue et devient Reggane 3010 Compact. Nouveauté : Sa pression de service de 10 bar ainsi que son pas de 40 mm (canal d'eau) vous apporte plus de performance thermique ! Compatible avec tous les systèmes de chauffage central, ce radiateur eau chaude disponible en 6 hauteurs et en largeur de 400 à 3000 mm.  
    Spécification
    • Radiateur panneau habillé en acier avec face-avant décorative rainurée. Fonctionne sur le circuit de chauffage central et tous système de chauffage eau chaude. Pas : 40 mm Hauteur : 300,400,500,600,750,900 mm Longueur : de 400 à 3000 mm Finitions : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester Couleur Standard : Blanc Sanitaire Ral 9016 Fixations : équipé d'étriers et livré avec des consoles Raccordement : 4 orifices Ø 15/21 portée plate femelle Livré complet avec consoles, bouchon prugeur et bouchon de vidange
    Spécifications techniques
    • Réference unique.reggane-3010-compact
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsPanel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60
    • Description de l'Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe