Publier vos produits
Radiateur T6 3010 PLAN
Radiateur T6 3010 PLAN
    Finimetal

    Radiateur T6 3010 PLAN

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Nouveau : insert thermostatique prémonté - M30x1,5. Le radiateur T6 3010 PLAN bénéficie d'un raccordement central avec sa canne intégrée en forme de T et d'une pression de service de 10 bar. Habillé de joues latérales et d'une grille supérieure maintenue avec des clips marqués FINIMETAL, ce radiateur acier aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans les pièces à vivre en toute discrètion.
    Spécification
    • Radiateur panneau habillé en acier avec face-avant plane lisse. Fonctionne sur le circuit de chauffage central et tous système de chauffage eau chaude. Pas (mm) : 40 Type : 11, 21, 22 et 33 Hauteur (mm) : 300,400,500,600,750,900 Longueur (mm) : de 400 à 3000 Finitions : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester Couleur Standard : Blanc Sanitaire Ral 9016. Fixations : équipé d'étriers et livré avec des consoles en L Raccordement : équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas au centre Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm)) Livré complet avec consoles en L, bouchon purgeur et bouchon de vidange
    Spécifications techniques
    • Réference unique.t6-3010-plan
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsDesign panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60
    • Description de l'Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems