Publier vos produits
LK90eco fixed window
Purso

LK90eco fixed window

Traduit par Google,

Système de fenêtre hautement isolé, fixe

Spécification
  • LK90eco highly insulated fixed window

    High thermal insulation with polyurethane block

    Uw Value 0.64 W/m²K
    Uf Value 0.78 W/m²K

    Certified by the Passive House Institute (PHI) for the cool-temperate climate zone

    Also RC2 available


    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LK90eco-fixed-window
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsLK90eco
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Estonie
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires