Publier vos produits
URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

Traduit par Google,
Weber Brésil, produits système quartzolit pour l'industrie pharmaceutique Le revêtement de sol est composé d'une base imperméabilisante (primer antiumidade quartzolit) et d'un revêtement épais autolissant à base d'uréthane (uretano sl quartzolit). Les joints doivent être scellés avec du mastic PU60 quartzolit.
Spécification
  • This system is indicated for all types of pharmaceutical industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pharmaceutical_industry_uretano_sl
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsIndustrial flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialty Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Titre OmniClassResinous Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes