Publier vos produits
Robinet Classic Fusion Round Quooker
Robinet Classic Fusion Round Quooker
Robinet Classic Fusion Round Quooker
Robinet Classic Fusion Round Quooker
Robinet Classic Fusion Round Quooker
    Quooker

    Robinet Classic Fusion Round Quooker

    Quooker Classic Fusion Round
    Robinet tout-en-un avec détails classiques


    Avec ses détails décoratifs et son élégance intemporelle, le Classic Fusion apporte une touche de style raffinée sur le plan de travail. C’est le robinet dont vous avez toujours rêvé pour une cuisine de style traditionnel.

    Comme pour tous les robinets Quooker, il est possible d’ajouter le CUBE pour obtenir de l’eau réfrigérée, plate ou pétillante.


    Spécification
    • Finitions:

      Chromé (CHR)
      Acier inoxydable (SST)
      Laiton patiné (PTB)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-fusion-round
    • Famille de produitsFusion
    • Groupe de produitsFusion
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)366
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)251.5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe