Publier vos produits
Robinet Nordic Round Single Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
Robinet Nordic Round Single Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
Robinet Nordic Round Single Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
    Quooker

    Robinet Nordic Round Single Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante

    Quooker Nordic Single Tap Round
    Robinet à eau bouillante réglable en hauteur, sans mitigeur

    Pour celles et ceux qui souhaitent uniquement un robinet d’eau bouillante, notamment pour l’associer à un mitigeur existant ou
    pour créer une station de thé dédiée, le Nordic Single tap Round est le meilleur choix. Réglable en hauteur et pivotant à 360°, il est très pratique pour verser une tasse de thé ou remplir des casseroles directement sur le plan de travail.

    Si vous ajoutez le CUBE, vous obtenez également de l’eau réfrigérée, pétillante ou plate, mais sans fonction de mélange eau chaude/ eau froide.

    Spécification
    • Finitions

      Chromé (CHR)
      Acier inoxydable (SST)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nordic-round-single-tap
    • Famille de produitsSingle tap
    • Groupe de produitsSingle tap
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)191
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe