Publier vos produits
Scale Control R Quooker
Quooker

Scale Control R Quooker

Le Scale Control R a été conçu pour allonger la durée de vie de votre réservoir Quooker. C’est le détartrant le plus fiable pour les systèmes Quooker et il améliore le goût de l’eau dans les zones très calcaires. Filtre à changer en moyenne tous les ans ou moins selon la dureté de l'eau. (Se référer au tableau ci-dessous) Commandez-en sur quooker.fr

Spécification
  • Properties Scale Control R Starterkit

    Packaging dimensions: 494 x 162 x 162 mm (L x W x H)
    Net weight: 4520 gr
    Gross weight: 5167 gr

    Contains:

    • Scale Control R connection set
    • Scale Control R cartridge
    • Scale Control R Meter
    • Total Hardness Test Kit
    • Manual

    Properties Scale Control R cartridge

    Shape: Cylindrical
    Size: Diameter 130 mm x height 420 mm
    Net weight: 4240 gr (Cartridge SCR)
    Gross weight: 4674 gr (Cartridge SCR)
    Maximum operating pressure: 8.0 bar
    Maximum inlet pressure: 2-6 bar
    Filter material: Ion exchange resin
    Filter method: Sodium Ion exchange

    Cartridge lifespan: PRO3 ± 24 months (on average)
    COMBI ± 10 months (on average)
    Water hardness: >12 °dH

    Product type: Circular
    Ownership: Quooker - including free return and shipment
    Saturation warning: Audible signal

    Total hardness (°dH)

    Scale Control R Cartridge

    Indicative lifespan* (in months)

    Mains water

    PRO 3

    COMBI

    COMBI+

    10

    37

    14

    16

    11

    33

    12

    14

    12

    30

    11

    13

    13

    28

    11

    12

    14

    26

    10

    11

    15

    24

    9

    10

    16

    23

    9

    10

    17

    22

    8

    9

    18

    20

    8

    9

    19

    19

    7

    8

    20

    18

    7

    8

    21

    17

    6

    7

    22

    16

    6

    7

    23

    16

    6

    7

    24

    15

    6

    6

    25

    15

    6

    6

    26

    14

    5

    6

    27

    14

    5

    6

    28

    13

    5

    6

    29

    13

    5

    6

    30

    12

    5

    5

    * The cartridge lifespan is based on the average consumption of Quooker water per each type of Quooker tank:

    PRO3 B tank, 3 litres / day;
    COMBI B 8 litres / day;
    COMBI+ B 7 litres / day.

Spécifications techniques
  • Réference unique.scale-control-r
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsScale Control R
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)130
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011394
  • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
  • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
  • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie
Allemagne
Hong Kong
Autriche
Israël
Belgique
Danemark
Espagne
France
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse