Publier vos produits
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
Distributeur de savon Quooker
    Quooker

    Distributeur de savon Quooker

    Quooker Soap Dispenser

    Nos distributeurs de savon rechargeables s’accordent parfaitement au design des robinets Quooker et apportent un look soigné et
    harmonieux au plan de travail. Fini les savons solides et les flacons encombrants. La pompe s’utilise facilement d’une seule main, et le distributeur se remplit simplement par le haut. 

    Le réservoir de savon se situe sous le plan de travail. Son design asymétrique permet d’optimiser l’espace dans le meuble. Le distributeur de savon est disponible avec un bec de 83 mm ou 103 mm. 

    Spécification
    • Finitions:

      Chromé (CHR)
      Acier inoxydable (SST)
      Noir (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Cuivre rosé (RCO)
      Laiton patiné* (PTB)
      Or* (GLD)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.soap-dispenser
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)100.5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe