Publier vos produits
Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Traduit par Google,
  • Compatible avec les LED
  • Contacteur N/O et N/C de 20 A
  • Utilisé pour contourner la commutation de tension de ligne, les capteurs de présence ou les gradateurs
  • Également utilisé comme contact sec pour signaler aux panneaux de relais ou aux systèmes BMS une interruption de l'alimentation électrique
  • Interrupteur de test intégré et indicateur d'alimentation secteur vert
  • Homologué UL924
Spécification
  • Compliance

    UL Listed:

    UL924 Listed

    Electrical

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Sensing Input:

    120V - 277V

    Load Rating:

    120V - 277V (20A)

    Ballast Load Rating:

    20A (120V - 277V)

    Incandescent Load:

    1800W (120V) / 1500W (277V)

    1200W (120V) / 1500W (277V) - D10 Model

    Load:

    Contact #1 20A (120V-277V)

    Contact #2 1A (30V DC) - D10 Model 

    Installation

    Mounting:

    Universal (flush, panel, fixture or junction box mount)

    Construction

    Rating:

    UL94V-0A

    Shipping Weight:

    12 oz

    Temperature:

    32°F - 140°F (0°C - 60°C)

    Size:

    1.7" x 3" x 1.2" (W x H x D body)

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.

    Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lcshunt
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsShunt Relay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Code ETIMEG000029
  • Nom ETIMLight control
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 43 00
  • Titre OmniClassElectrical Relays