CARACTÉRISTIQUES Thermostat sous plan pour lavabos Avec verrouillage de la température à 38 °C Livré avec raccord en T et flexible Avec poignée spéciale Legio pour la désinfection thermique manuelle DESCRIPTION Mitigeur thermostatique sous évier à monter sur le robinet d'angle, verrouillage de la température à 38 °C et poignée spéciale de contrôle de la température pour la désinfection thermique manuelle
Spécification
• Hot water: 3/8 ”, DN10 IG
• Cold water: 3/8 ”, DN10 AG
• Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG
• Operating pressure: 0.1 - 5 bar
• Chilled water temperature: 1 - 20 ° C
• Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum
• Fitting body: chrome-plated brass
• Temperature control handle: cast metal, chrome-plated