Publier vos produits
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES Mitigeur thermostatique de lavabo Température maximale réglable Poignées de commande en laiton chromé Flexibles de raccordement, clapets anti-retour et filtres Poignée de température spéciale pour désinfection thermique manuelle Leviers de commande supplémentaires sur les poignées de réglage pour une utilisation simplifiée DESCRIPTION Mitigeur thermostatique de lavabo avec bec pivotant, verrouillage de la température à 38 °C, bonde excentrée et poignée de contrôle de température spéciale pour la désinfection thermique manuelle
Spécification
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.21930477
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashstand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques