Rada Tec 310 Spültisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES Mitigeur de lavabo opto-électronique Fonctionne sur pile au lithium 6 V type CRP2 Protection contre les brûlures par limitation de température interne Système de freinage antiblocage - arrêt automatique après 1 minute Arrêt automatique en cas de coupure de courant Fonction rinçage hygiénique 72 heures après la dernière utilisation pendant 1 minute Débit 6 l/min à 3 bars DESCRIPTION Mitigeur de lavabo électronique avec capteur infrarouge, levier de mélange latéral pour une sélection individuelle de la température et fonction rinçage hygiénique automatique programmable, avec pile 6 V type CRP2
Spécification
• Fitting body made of brass, chrome-plated
• Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic
• Connections: flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts
• Cold water: 5 - 20 ° C
• Hot water: up to max. 70 ° C
• Minimum line pressure: 0.5 bar
• Maximum line pressure: 8 bar
• Volume flow: 6 l / min at 3 bar
• Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute
• Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute
• Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 1 minute (can be changed with the hand programmer)
• Mains operation: 230 V AC / 6 V DC
• Battery: 6 V lithium battery type CRP2
• Solenoid valve: IP45
• Power supply: IP45
• Battery: IP45
• Electronics: IP45